20760670
20760670
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 1 - 9 | 12.116,6281 Ft |
| 10 - 19 | 10.906,6116 Ft |
| 20 - 49 | 10.297,4876 Ft |
| 50 + | 9.692,4793 Ft |
| d1 | 8.0 |
|---|---|
| l1 | 70.0 |
| d2 | 9.5 |
| d3 | 14.7 |
| l2 | 8.2 |
| l3 | 35.8 |
| l4 | 24.4 |
| l5 | 49.7 |
| Location hole dia. tol. H11 | 8.0 |
| Shearing resistance kN | 38.0 |
| Súly g | 56.0 |
| Anyag | 303 Rozsdamentes acél |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz