Menü Keresés

Golyós rögzítőcsap 12.0 90.0 14.5 303 Rozsdamentes acél

This ball lock pin of single acting with an L-Handle, is designed for repeated connections. Press button to unlock and release to lock. It can withstand temperatures from -30°C up to +150°C.
Essentra cikkszám:

20760779

Gyártói cikkszám:

20760779

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1 - 9 18.767,6033 Ft
10 - 19 16.890,843 Ft
20 - 49 15.952,4628 Ft
50 + 15.014,0826 Ft
Standard csomagolás: 1

A következő szorzatának a rendelése 1

Teljes ár:

18.768 Ft

1 x 18.767,6033 Ft

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d1 12.0
l1 90.0
d2 14.5
d3 18.2
l2 10.6
l3 35.1
l4 22.7
l5 57.1
Location hole dia. tol. H11 12.0
Shearing resistance kN 87.0
Súly g 129.0
Anyag 303 Rozsdamentes acél

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot