A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,3796 Ft - 359,9364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 83,1728 Ft - 151,8468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 161,3758 Ft - 551,2135 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.969 in
50.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 240,2496 Ft - 702,5675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 44,9065 Ft - 62,1982 Ft | 230 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 43,0856 Ft - 59,679 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 35,09 Ft - 55,6265 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 48,8768 Ft - 89,2243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 44,6053 Ft - 81,3656 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 55,6676 Ft - 101,5598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 83,1728 Ft - 151,8468 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 105,3796 Ft - 359,9364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 638,4034 Ft - 957,6116 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Fekete
|
UL94 HB
|
Reny
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.614,0146 Ft - 1.815,7713 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PPS
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 147,6985 Ft - 147,6985 Ft | 4418 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
PVDF
|
0.854 in
21.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 22,1109 Ft - 22,1109 Ft | 18900 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.681 in
17.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 27,6558 Ft - 27,6558 Ft | 17000 Raktáron |
M5
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.878 in
22.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 63,8548 Ft - 63,8548 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
1.075 in
27.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 57,3653 Ft - 70,18 Ft | 500 Raktáron |
M5
|
Fekete
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
1.469 in
37.3 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 42,4968 Ft - 42,4968 Ft | 2633 Raktáron |
M6
|
Natúr
|
NF E 25-123
|
Poliamid 6/6
|
0.185 in
4.7 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz