Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M5 37.3 mm Poliamid 6/6 Fekete

Essentra cikkszám:

10051344

Gyártói cikkszám:

0100360001VR

500 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 4999 70,18 Ft
5000 + 57,3653 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

7.018 Ft

100 x 70,18 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 2.7 mm
Menethossz 37.3 mm
Menetméret M5
Szín Fekete
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Specifikációk DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk ISO 2009
Specifikációk DIN 963
Specifikációk NF E 25-123

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot