A süllyesztett fejű csavarok ideálisak olyan helyzetekben, amikor a látható helyeken nem állhat ki a csavar feje
Sorozat szám: SR1967
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Specifikációk | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 681,4423 Ft - 1.165,0359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Barna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 681,4423 Ft - 1.393,6893 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 802,594 Ft - 1.641,4691 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 1.708,2264 Ft - 2.122,0918 Ft | 230 Raktáron |
M6
|
Világosbarna
|
UL94 V-0
|
PEEK
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 908,2748 Ft - 1.345,6887 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 31,1059 Ft - 52,8198 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Natúr
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 17,0316 Ft - 29,4904 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Natúr
|
DIN 963
|
PP
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 388,4548 Ft - 605,6763 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Natúr
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 29,8464 Ft - 49,7668 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
DIN 963
|
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 24,2878 Ft - 42,1545 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
DIN 963
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 279,0637 Ft - 456,6908 Ft | 23 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 30,0928 Ft - 52,2038 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
DIN 963
|
PP
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 199,3136 Ft - 348,8878 Ft | 50 Raktáron |
M3
|
Natúr
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.315 in
8.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 511,0714 Ft - 958,9315 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
UL94 V-0
|
PVDF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 31,2565 Ft - 53,0252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M6
|
Natúr
|
DIN 963
|
PP
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 42,9076 Ft - 59,4326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.63 in
16.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 48,8768 Ft - 89,2243 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
0.787 in
20.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 55,6676 Ft - 101,5598 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Fekete
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.181 in
30.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 44,9065 Ft - 62,1982 Ft | 230 Raktáron |
M4
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.575 in
40.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
| 240,2496 Ft - 702,5675 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
Natúr
|
DIN 963
|
Poliamid
|
1.378 in
35.0 mm
|
Hornyolt hajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz