Menü Keresés

Csavar Hornyolt hajtás M8 16.0 mm Poliamid Natúr

Essentra cikkszám:

10330531

Gyártói cikkszám:

080081600002

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
25 - 249 359,9364 Ft
250 - 999 140,6887 Ft
1000 + 105,3796 Ft
Standard csomagolás: 25

A következő szorzatának a rendelése 25

Teljes ár:

8.998 Ft

25 x 359,9364 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fej hossza 4.7 mm
Menethossz 16.0 mm
Menetméret M8
Szín Natúr
Befejezés Felületkezelés nélkül
Meghajtás típusa Hornyolt hajtás
Csavar típusa Gépipari csavar
Fej típusa Fém fogazatos fej
Specifikációk DIN 963
Vámtarifaszám 3926909790
Specifikációk DIN 963

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot