Ezek a lapos fejű csavarok olyan kialakításúak, hogy süllyesztett furatokba teljesen be lehessen hajtani őket. Számos különféle felhasználásra ideális.
Sorozat szám: SR1923
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Menetméret | Szín | Anyag | Menethossz | Meghajtás típusa | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37,8966 Ft - 69,1259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Törlés
|
PC
|
0.402 in
10.2 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 64,6625 Ft - 118,0027 Ft | 20 Raktáron |
M4
|
Törlés
|
PC
|
0.638 in
16.2 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 35,268 Ft - 64,3613 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.6
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 93,3863 Ft - 170,4666 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Törlés
|
PC
|
0.795 in
20.2 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 119,7689 Ft - 188,6757 Ft | 198 Raktáron |
M6
|
Törlés
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 134,8563 Ft - 212,3611 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Törlés
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 40,6896 Ft - 74,2463 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Törlés
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 34,8983 Ft - 63,7453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Törlés
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 38,5675 Ft - 70,4128 Ft | 100 Raktáron |
M4
|
Törlés
|
PC
|
0.48 in
12.2 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 37,1984 Ft - 67,8799 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M4
|
Törlés
|
PC
|
0.315 in
8.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,3397 Ft - 53,6002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 40,0051 Ft - 73,0004 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M5
|
Törlés
|
PC
|
0.398 in
10.1 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 37,1984 Ft - 67,8799 Ft | 34 Raktáron |
M4
|
Törlés
|
PC
|
0.248 in
6.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 219,7132 Ft - 346,0537 Ft | 80 Raktáron |
M8
|
Törlés
|
PC
|
0.406 in
10.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 29,3397 Ft - 53,6002 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.6
|
Törlés
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 34,8983 Ft - 63,7453 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M2.6
|
Törlés
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 66,6203 Ft - 121,5761 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M3
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
| 237,1829 Ft - 361,7299 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Törlés
|
PC
|
0.602 in
15.3 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 207,8293 Ft - 297,2043 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M8
|
Törlés
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Csillaghajtás
|
||
| 36,2126 Ft - 66,1138 Ft | 100 Raktáron |
M2.6
|
Törlés
|
PC
|
|
Csillaghajtás
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz