Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M4 16.2 mm PC Törlés

A kereszthornyos csavarsapka áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10218754

Gyártói cikkszám:

170041600022

20 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 120,9528 Ft
500 - 999 85,8415 Ft
1000 + 66,2791 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

12.095 Ft

100 x 120,9528 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 7.4 mm
Fej hossza 2.7 mm
Menethossz 16.2 mm
Menetméret M4
Fej típusa Trapézfejű
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot