Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M8 10.3 mm PC Törlés

Essentra cikkszám:

10219478

Gyártói cikkszám:

170801500022

80 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 346,0537 Ft
500 - 999 262,5797 Ft
1000 + 219,7132 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

34.605 Ft

100 x 346,0537 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 4.7 mm
Menethossz 10.3 mm
Menetméret M8
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot