Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M3 5.0 mm PC Törlés

A kereszthornyos csavarsapka áttetsző polikarbonátból (PC) készül, ami erős, esztétikailag tetszetős rögzítőt eredményez jó hőállósággal. A PC kiváló opció az elektromos, kiskereskedelmi és értékesítési ponti alkalmazásoknál.
Essentra cikkszám:

10218679

Gyártói cikkszám:

170035000022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 53,6002 Ft
500 - 999 37,9925 Ft
1000 + 29,3397 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

5.360 Ft

100 x 53,6002 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 5.5 mm
Fej hossza 2.0 mm
Menethossz 5.0 mm
Menetméret M3
Fej típusa Trapézfejű
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Befejezés Felületkezelés nélkül
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot