Menü Keresés

Csavar Csillaghajtás M8 15.3 mm PC Törlés

Essentra cikkszám:

10219485

Gyártói cikkszám:

170802000022

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 499 361,7299 Ft
500 - 999 271,561 Ft
1000 + 237,1829 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

36.173 Ft

100 x 361,7299 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Fejátmérő 16.0 mm
Fej hossza 4.7 mm
Menethossz 15.3 mm
Menetméret M8
Fej típusa Lapos süllyesztett fej
Csavar típusa Gépipari csavar
Szín Törlés
Anyag PC
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot