A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Impedancia 100 MHz | Teljes hossz | Impedancia 25 MHz | Külső magasság | Maximális kompatibilis kábelátmérő | Teljes szélesség | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84,98 Ft - 94,42 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
175 Ω
|
|
120 Ω
|
|
|
|
||
| 54,236 Ft - 60,264 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
101 Ω
|
0.622 in
15.8 mm
|
76 Ω
|
|
|
|
||
| 50,812 Ft - 56,456 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
107 Ω
|
0.504 in
12.8 mm
|
66 Ω
|
|
|
|
||
| 58,232 Ft - 64,70 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
47 Ω
|
|
23 Ω
|
|
|
|
||
| 46,692 Ft - 51,88 Ft | 350 Raktáron |
81 Ω
|
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 30,10 Ft - 33,444 Ft | 1724 Raktáron |
72 Ω
|
|
49 Ω
|
|
|
|
||
| 36,12 Ft - 40,132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
72 Ω
|
|
51 Ω
|
|
|
|
||
| 39,512 Ft - 43,90 Ft | 2500 Raktáron |
155 Ω
|
0.709 in
18.0 mm
|
100 Ω
|
|
|
|
||
| 36,12 Ft - 40,132 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
62 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
34 Ω
|
|
|
|
||
| 42,02 Ft - 46,688 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
115 Ω
|
0.396 in
10.06 mm
|
67 Ω
|
|
|
|
||
| 38,008 Ft - 42,232 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
108 Ω
|
|
68 Ω
|
|
|
|
||
| 48,496 Ft - 53,884 Ft | 2000 Raktáron |
71 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
48 Ω
|
|
|
|
||
| 44,144 Ft - 49,048 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
98 Ω
|
0.374 in
9.5 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 58,592 Ft - 65,10 Ft | 6900 Raktáron |
114 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
72 Ω
|
|
|
|
||
| 34,856 Ft - 38,728 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
90 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
52 Ω
|
|
|
|
||
| 10,032 Ft - 11,148 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
48 Ω
|
0.157 in
4.0 mm
|
29 Ω
|
|
|
|
||
| 9,512 Ft - 10,568 Ft | 47100 Raktáron |
60 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
35 Ω
|
|
|
|
||
| 29,324 Ft - 32,58 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
80 Ω
|
0.394 in
10.0 mm
|
53 Ω
|
|
|
|
||
| 19,424 Ft - 21,584 Ft | 500 Raktáron |
64 Ω
|
0.276 in
7.0 mm
|
40 Ω
|
|
|
|
||
| 30,128 Ft - 33,476 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
119 Ω
|
|
84 Ω
|
|
|
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz