Menü Keresés

Hengeres ferrit 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10319475

Gyártói cikkszám:

RRH-95-50-104

350 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 51,88 Ft
2000 + 46,692 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

25.940 Ft

500 x 51,88 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 53 Ω
Impedancia 100 MHz 81 Ω
Ferrit anyaga K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot