Menü Keresés

Ferrit hüvelyek

Raktáron

A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
219 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Külső magasság Maximális kompatibilis kábelátmérő Teljes szélesség Megveszem
42,02 Ft - 46,688 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
115 Ω
10.06 mm
67 Ω
54,00 Ft - 60,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
68 Ω
10.0 mm
38 Ω
2.791,204 Ft - 3.101,336 Ft 430 Raktáron
118 Ω
58 Ω
28,064 Ft - 31,184 Ft 6000 Raktáron
42 Ω
21 Ω
158,364 Ft - 175,96 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
77 Ω
10.0 mm
47 Ω
250,532 Ft - 278,368 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
125 Ω
17.02 mm
75 Ω
139,264 Ft - 154,736 Ft 140 Raktáron
68 Ω
28 Ω
281,324 Ft - 312,584 Ft 2100 Raktáron
82 Ω
10.0 mm
50 Ω
114,932 Ft - 127,704 Ft 400 Raktáron
62 Ω
12.0 mm
37 Ω
66,252 Ft - 73,612 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
56 Ω
7.0 mm
32 Ω
64,208 Ft - 71,34 Ft 7500 Raktáron
37 Ω
5.0 mm
19 Ω
143,688 Ft - 159,652 Ft 2500 Raktáron
121 Ω
14.27 mm
79 Ω
124,412 Ft - 138,236 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
95 Ω
12.0 mm
59 Ω
80,26 Ft - 89,176 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
70 Ω
35 Ω
80,26 Ft - 89,176 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
44 Ω
22 Ω
206,644 Ft - 229,604 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
123 Ω
15.0 mm
69 Ω
173,24 Ft - 192,488 Ft 50 Raktáron
102 Ω
54 Ω
190,624 Ft - 211,804 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
62 Ω
38 Ω
83,432 Ft - 92,70 Ft 285 Raktáron
106 Ω
12.7 mm
60 Ω
120,608 Ft - 134,008 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
76 Ω
49 Ω
  • / 11
Hengeres ferrit 3.18 mm 67 Ω 115 Ω K5B

10319444

Ártartomány
46 Ft - 42 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    67 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    115 Ω
  • Teljes hossz
    10.06 mm
  • Vámtarifaszám
    8547900000
Hengeres ferrit 5.8 mm 38 Ω 68 Ω K5B

10319529

Ártartomány
60 Ft - 54 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    68 Ω
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 34.8 mm 59.4 mm 12.8 mm 58 Ω 118 Ω K5B

10320501

Ártartomány
3.101 Ft - 2.791 Ft

Készletszintek
430 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    58 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    118 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 4.3 mm 6.5 mm 6.0 mm 21 Ω 42 Ω K5B

10320525

Ártartomány
31 Ft - 28 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    21 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    42 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 10.0 mm 47 Ω 77 Ω K5B

10320242

Ártartomány
175 Ft - 158 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    47 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    77 Ω
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 10.16 mm 18.6 mm 17.0 mm 75 Ω 125 Ω K5B

10629925

Ártartomány
278 Ft - 250 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    75 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    125 Ω
  • Teljes hossz
    17.02 mm
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 10.0 mm 20.0 mm 5.0 mm 28 Ω 68 Ω K5B

10433614

Ártartomány
154 Ft - 139 Ft

Készletszintek
140 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    68 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 10.0 mm 50 Ω 82 Ω K5B

10320273

Ártartomány
312 Ft - 281 Ft

Készletszintek
2100 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    50 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    82 Ω
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 10.5 mm 37 Ω 62 Ω K5B

10320167

Ártartomány
127 Ft - 114 Ft

Készletszintek
400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    37 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    62 Ω
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 7.0 mm 32 Ω 56 Ω K5B

10320112

Ártartomány
73 Ft - 66 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    32 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    56 Ω
  • Teljes hossz
    7.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 9.0 mm 19 Ω 37 Ω K5B

10320143

Ártartomány
71 Ft - 64 Ft

Készletszintek
7500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    19 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    37 Ω
  • Teljes hossz
    5.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 7.87 mm 79 Ω 121 Ω K5B

10320174

Ártartomány
159 Ft - 143 Ft

Készletszintek
2500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    79 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    121 Ω
  • Teljes hossz
    14.27 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 8.0 mm 59 Ω 95 Ω K5B

10629918

Ártartomány
138 Ft - 124 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    59 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    95 Ω
  • Teljes hossz
    12.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 9.2 mm 16.5 mm 7.5 mm 35 Ω 70 Ω K5B

10640722

Ártartomány
89 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    35 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    70 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 10.0 mm 17.5 mm 5.0 mm 22 Ω 44 Ω K5B

10641286

Ártartomány
89 Ft - 80 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    22 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    44 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 10.0 mm 69 Ω 123 Ω K5B

10320259

Ártartomány
229 Ft - 206 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    69 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    123 Ω
  • Teljes hossz
    15.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 10.0 mm 19.0 mm 10.0 mm 54 Ω 102 Ω K5B

10629932

Ártartomány
192 Ft - 173 Ft

Készletszintek
50 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    54 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    102 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 10.0 mm 20.0 mm 8.0 mm 38 Ω 62 Ω K5B

10638798

Ártartomány
211 Ft - 190 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    62 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 7.1 mm 60 Ω 106 Ω K5B

10320129

Ártartomány
92 Ft - 83 Ft

Készletszintek
285 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    60 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    106 Ω
  • Teljes hossz
    12.7 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 8.0 mm 14.2 mm 12.0 mm 49 Ω 76 Ω K5B

10629963

Ártartomány
134 Ft - 120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    49 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    76 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100