Menü Keresés

Hengeres ferrit 3.0 mm 6.0 mm 25.0 mm 120 Ω 175 Ω K5B

Ez a ferrit hüvelymag burkolat nélkül elérhető.
Essentra cikkszám:

10629949

Gyártói cikkszám:

RRH-60-30-250

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 1999 94,42 Ft
2000 + 84,98 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

47.210 Ft

500 x 94,42 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Impedancia 25 MHz 120 Ω
Impedancia 100 MHz 175 Ω
Ferrit anyaga K5B
Vámtarifaszám 8504901100

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot