Menü Keresés

Ferrit hüvelyek

Raktáron

A ferrithüvelyek körkeresztmetszetű kábelek interferenciaszűrésére használhatók, a legkülönbözőbb átmérőjű kábelekhez kaphatók. A kábelt körülvevő A5 anyagú gyűrűk bármilyen elektromágneses interferenciát képesek csillapítani. A poliamid háznak köszönhetően a két fél mag egy mozdulattal összepattintható. A magok könnyen felszerelhetők olyan berendezésekbe, melyeknél felújításra vagy vizsgálatra van szükség. Az impedanciaértékek egymenetes mérésen alapulnak.

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
219 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Impedancia 100 MHz Teljes hossz Impedancia 25 MHz Külső magasság Maximális kompatibilis kábelátmérő Teljes szélesség Megveszem
573,512 Ft - 637,236 Ft 8220 Raktáron
158 Ω
93 Ω
12.0 mm
623,612 Ft - 692,90 Ft 650 Raktáron
190 Ω
120 Ω
18.0 mm
864,772 Ft - 960,856 Ft 1760 Raktáron
140 Ω
90 Ω
22.0 mm
1.395,68 Ft - 1.550,756 Ft 1160 Raktáron
225 Ω
140 Ω
31.0 mm
50,812 Ft - 56,456 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
107 Ω
12.8 mm
66 Ω
58,232 Ft - 64,70 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
47 Ω
23 Ω
46,692 Ft - 51,88 Ft 350 Raktáron
81 Ω
53 Ω
86,852 Ft - 96,504 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
153 Ω
19.5 mm
98 Ω
48,668 Ft - 54,076 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
73 Ω
5.0 mm
34 Ω
53,304 Ft - 59,228 Ft 160 Raktáron
60 Ω
8.0 mm
33 Ω
57,104 Ft - 63,448 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
48 Ω
4.0 mm
24 Ω
70,336 Ft - 78,152 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
58 Ω
36 Ω
60,20 Ft - 66,888 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
51 Ω
6.0 mm
28 Ω
44,144 Ft - 49,048 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
98 Ω
9.5 mm
53 Ω
58,592 Ft - 65,10 Ft 6900 Raktáron
114 Ω
16.0 mm
72 Ω
54,00 Ft - 60,00 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
68 Ω
10.0 mm
38 Ω
41,716 Ft - 46,352 Ft 1000 Raktáron
42 Ω
4.0 mm
20 Ω
43,796 Ft - 48,664 Ft 900 Raktáron
46 Ω
7.5 mm
25 Ω
54,18 Ft - 60,20 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
77 Ω
46 Ω
32,104 Ft - 35,672 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
39 Ω
17 Ω
  • / 11
Végzáró tokkal 5.0 mm 93 Ω 158 Ω

10318737

Ártartomány
637 Ft - 573 Ft

Készletszintek
8220 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    93 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    158 Ω
  • Külső magasság
    12.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Végzáró tokkal 9.5 mm 120 Ω 190 Ω

10318812

Ártartomány
692 Ft - 623 Ft

Készletszintek
650 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    120 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    190 Ω
  • Külső magasság
    18.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Végzáró tokkal 13.5 mm 90 Ω 140 Ω

10318843

Ártartomány
960 Ft - 864 Ft

Készletszintek
1760 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    90 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    140 Ω
  • Külső magasság
    22.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Végzáró tokkal 13.0 mm 140 Ω 225 Ω

10318881

Ártartomány
1.550 Ft - 1.395 Ft

Készletszintek
1160 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    140 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    225 Ω
  • Külső magasság
    31.0 mm
  • Tok anyaga
    Poliamid 6/6
  • Ferrit anyaga
    K5B
Hengeres ferrit 4.0 mm 66 Ω 107 Ω K5B

10319437

Ártartomány
56 Ft - 50 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    66 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    107 Ω
  • Teljes hossz
    12.8 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 6.0 mm 8.0 mm 9.0 mm 23 Ω 47 Ω K5B

10641460

Ártartomány
64 Ft - 58 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    23 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    47 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 5.0 mm 9.5 mm 10.4 mm 53 Ω 81 Ω K5B

10319475

Ártartomány
51 Ft - 46 Ft

Készletszintek
350 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    53 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    81 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 5.0 mm 98 Ω 153 Ω K5B

10319505

Ártartomány
96 Ft - 86 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    98 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    153 Ω
  • Teljes hossz
    19.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 5.0 mm 34 Ω 73 Ω K5B

10433553

Ártartomány
54 Ft - 48 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    34 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    73 Ω
  • Teljes hossz
    5.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 6.0 mm 33 Ω 60 Ω K5B

10320044

Ártartomány
59 Ft - 53 Ft

Készletszintek
160 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    33 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    60 Ω
  • Teljes hossz
    8.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 6.0 mm 24 Ω 48 Ω K5B

10320075

Ártartomány
63 Ft - 57 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    24 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    48 Ω
  • Teljes hossz
    4.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 8.0 mm 12.5 mm 12.0 mm 36 Ω 58 Ω K5B

10560839

Ártartomány
78 Ft - 70 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    36 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    58 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 7.0 mm 28 Ω 51 Ω K5B

10320105

Ártartomány
66 Ft - 60 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    28 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    51 Ω
  • Teljes hossz
    6.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 4.5 mm 53 Ω 98 Ω K5B

10432341

Ártartomány
49 Ft - 44 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    53 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    98 Ω
  • Teljes hossz
    9.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 5.0 mm 72 Ω 114 Ω K5B

10319499

Ártartomány
65 Ft - 58 Ft

Készletszintek
6900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    72 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    114 Ω
  • Teljes hossz
    16.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Hengeres ferrit 5.8 mm 38 Ω 68 Ω K5B

10319529

Ártartomány
60 Ft - 54 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    38 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    68 Ω
  • Teljes hossz
    10.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 6.0 mm 20 Ω 42 Ω K5B

10320037

Ártartomány
46 Ft - 41 Ft

Készletszintek
1000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    20 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    42 Ω
  • Teljes hossz
    4.0 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 7.0 mm 25 Ω 46 Ω K5B

10320051

Ártartomány
48 Ft - 43 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    25 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    46 Ω
  • Teljes hossz
    7.5 mm
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 6.0 mm 12.0 mm 8.0 mm 46 Ω 77 Ω K5B

10641262

Ártartomány
60 Ft - 54 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    46 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    77 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100
Toroid végzáró 7.0 mm 13.0 mm 3.0 mm 17 Ω 39 Ω K5B

10629970

Ártartomány
35 Ft - 32 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Impedancia 25 MHz
    17 Ω
  • Impedancia 100 MHz
    39 Ω
  • Ferrit anyaga
    K5B
  • Vámtarifaszám
    8504901100