Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | D | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39,7984 Ft - 55,1087 Ft | 4000 Raktáron |
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 94820 Raktáron |
Fehér
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 27,8419 Ft - 38,844 Ft | 32500 Raktáron |
Szürke
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 5500 Raktáron |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 25,2037 Ft - 39,9247 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.583 in
14.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 17,6679 Ft - 28,0244 Ft | 27250 Raktáron |
Natúr
|
0.366 in
9.3 mm
|
0.165 in
4.2 mm
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
r4
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 23500 Raktáron |
Fehér
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 23000 Raktáron |
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 250 Raktáron |
Fehér
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Sárga
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
| 27,8139 Ft - 44,0784 Ft | 9764 Raktáron |
Piros
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| 25,2037 Ft - 35,1533 Ft | 203 Raktáron |
Fehér
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
| 13,6964 Ft - 21,7235 Ft | 24650 Raktáron |
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 20,7832 Ft - 32,936 Ft | 4750 Raktáron |
Fekete
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 50,4075 Ft - 69,8295 Ft | 1250 Raktáron |
Fekete
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
||
| 56,8347 Ft - 73,5905 Ft | 31200 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 16,1382 Ft - 25,5966 Ft | 31750 Raktáron |
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 15500 Raktáron |
Szürke
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k1
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bézs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 100 Raktáron |
Sárga
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz