Menü Keresés

Fedősapkák 12.2 mm 6.2 mm Nylon or HDPE Fekete

A fedősapka csavarfejek védő és dekoratív megoldásaként szolgálnak. Fekete poliamidból készül és megfelelő alátéttel (külön rendelhető) használható.
Essentra cikkszám:

10048221

Gyártói cikkszám:

006404259901

4750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 32,936 Ft
500 - 999 28,9927 Ft
1000 + 20,7832 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

8.234 Ft

250 x 32,936 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M 6.2 mm
Alkatrész típusa Sapka
Típus 3
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Fekete
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot