Menü Keresés

Fedősapkák 5.3 mm 14.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

Ez az alátét a megfelelő fedősapkával használható (külön kell megrendelni). Az alkalmazás során a páros klipsz rögzíti a csavarfejet, és esztétikus védelmi megoldást biztosít. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10048184

Gyártói cikkszám:

006306100001

31750 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 25,5966 Ft
500 - 999 22,5374 Ft
1000 + 16,1382 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

6.399 Ft

250 x 25,5966 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
M 10.5 mm
á1 5.3 mm
Alkatrész típusa Alátét
Típus Washer
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot