Cover Caps are used to conceal and protect exposed screw or bolt heads, while providing an attractive finish. Caps and washers are supplied separately.
Csavarfejek védelmére terveztük, ideálisak dekorációs célokra.A helyére pattintható, véd a szennyeződés és nedvesség ellen.Például orvosi és ipari alkalmazásokban használatos. Anyag: HDPE, nagy sűrűségű polietilén, Sárgaréz, PA66, PA, Nylon or HDPE, LDPE Szín: Sárga, Ezüst, Natúr, Fekete, Szürke, Bézs, Fehér, Barna, Zöld, Kék, Ibolyaszínű, Piros, Rózsaszín Sorozat szám: SR1811, SR1889
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Szín | M | D | Alkatrész típusa | Teljes anyag | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Barna
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 41000 Raktáron |
Zöld
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 17,6679 Ft - 28,0244 Ft | 19750 Raktáron |
Natúr
|
0.343 in
8.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Alátét
|
Poliamid 6;
|
r6
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bézs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 14750 Raktáron |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 42,0015 Ft - 58,1819 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bézs
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k6
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 250 Raktáron |
Fehér
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| 23,6039 Ft - 37,4268 Ft | 250 Raktáron |
Bézs
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Barna
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Kék
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
|||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
Bézs
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 27000 Raktáron |
Szürke
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k4
|
||
| 250 Raktáron |
Barna
|
0.425 in
10.8 mm
|
0.74 in
18.8 mm
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
k3
|
|||
| 18,5801 Ft - 25,9195 Ft | 87400 Raktáron |
Natúr
|
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 24,9933 Ft - 39,6159 Ft | 10547 Raktáron |
Natúr
|
0.413 in
10.5 mm
|
|
Alátét
|
Poliamid 66
|
Washer
|
||
| 20,7832 Ft - 32,936 Ft | 4750 Raktáron |
Fekete
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
3
|
||
| 24,3196 Ft - 38,5353 Ft | 5500 Raktáron |
Szürke
|
0.205 in
5.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Sapka
|
Nagy sűrűségű polietilén
|
k5
|
||
| 20,7832 Ft - 28,9927 Ft | 94820 Raktáron |
Fehér
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
1
|
||
| 39,7984 Ft - 55,1087 Ft | 4000 Raktáron |
Fekete
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
Sapka
|
Poliamid 66
|
2
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz