Menü Keresés

Alátét M6 7.9 mm 14.8 mm Poliamid 6/6 Natúr

Ez az alátét a megfelelő fedősapkával használható (külön kell megrendelni). Az alkalmazás során a páros klipsz rögzíti a csavarfejet, és esztétikus védelmi megoldást biztosít. Anyaga natúr poliamid.
Essentra cikkszám:

10047675

Gyártói cikkszám:

006006100001

29200 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 999 73,5905 Ft
1000 + 56,8347 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

36.795 Ft

500 x 73,5905 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
á1 7.9 mm
Alkatrész típusa Alátét
Típus Washer
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Natúr
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot