Menü Keresés

Fedősapkák 12.0 mm 12.2 mm 4.0 mm PA Bézs

Essentra cikkszám:

10116258

Gyártói cikkszám:

006804202101

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 499 58,1819 Ft
500 - 999 54,3789 Ft
1000 + 42,0015 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

14.545 Ft

250 x 58,1819 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 12.0 mm
M 4.0 mm
Alkatrész típusa Sapka
Típus k6
Teljes anyag Poliamid 66
Szín Bézs
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot