Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideális megoldás különböző maszkolási folyamatokon átesett alkatrészek védelmére és maszkolására.Használható dugóként is, menetes vagy menet nélküli furatok maszkolására.Csapok, csapszegek és csővégek védelmére szolgál. Anyag: Szilikongumi, EPDM, Szilikon Szín: Natúr, Fekete, Sárga, Rózsaszín, Zöld, Kék, Világoskék, Narancs, Világoszöld, Szürke Sorozat szám: SR1052, SR1095
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | IH | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97,2991 Ft - 121,6239 Ft | 146 Raktáron |
0.787 in
20.0 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 90,5264 Ft - 92,3585 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 905,264 Ft - 946,4166 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.752 in
44.5 mm
|
||
| 29,2554 Ft - 29,2554 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 138,9959 Ft - 142,1962 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 59,4387 Ft - 60,8069 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 69,4919 Ft - 70,872 Ft | 250 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 315,4682 Ft - 321,869 Ft | 55 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.598 in
15.2 mm
|
||
| 585,2272 Ft - 594,3643 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2 in
50.8 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 77,2728 Ft - 80,4732 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 89,1582 Ft - 90,9784 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 81,8414 Ft - 83,2095 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 27,4826 Ft - 27,4826 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 72,2402 Ft - 73,6085 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 74,5245 Ft - 74,5245 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 109,7286 Ft - 109,7286 Ft | 100 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 416,0597 Ft - 424,7448 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.811 in
20.6 mm
|
||
| 92,3585 Ft - 94,1788 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 130,7629 Ft - 136,2476 Ft | 1350 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 204,3714 Ft - 208,4879 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.457 in
11.6 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz