Menü Keresés

Cape 38.1 mm EPDM Noir

Ez a sapka fekete EPDM-ből készült, és akár 180 fokos üzemi hőmérsékletet is kibír, hogy megvédje a szárakat, csapokat vagy csővégeket, kiváló maszkolási megoldást biztosítva. Használható dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához.
Essentra cikkszám:

10348871

Gyártói cikkszám:

1461886

55 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
100 - 2499 321,869 Ft
2500 + 315,4682 Ft
Standard csomagolás: 100

A következő szorzatának a rendelése 100

Teljes ár:

32.187 Ft

100 x 321,869 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 15.2 mm
IH 38.1 mm
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Szín Fekete
Maximális hőmérséklet 180 °C
Vámtarifaszám 4016999790

A 1461886sz. terméket helyettesíti:

Cape 15.2 mm 38.1 mm EPDM Noir
Essentra cikkszám: 10251232
Gyártói cikkszám: 461802

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot