Menü Keresés

Cape 19.1 mm EPDM Noir

Ez a sapka fekete EPDM-ből készült, és akár 180 fokos üzemi hőmérsékletet is kibír, hogy megvédje a szárakat, csapokat vagy csővégeket, kiváló maszkolási megoldást biztosítva. Használható dugóként is, menetes és nem menetes furatok takarásához.
Essentra cikkszám:

10348512

Gyártói cikkszám:

1461850

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
500 - 4999 80,4732 Ft
5000 - 9999 78,6409 Ft
10000 + 77,2728 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 500

Teljes ár:

40.237 Ft

500 x 80,4732 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 3.8 mm
IH 19.1 mm
Menet méret M4
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Etilén-propilén-dién-monomer gumi
Szín Fekete
Maximális hőmérséklet 180 °C
Vámtarifaszám 4016999790

A 1461850sz. terméket helyettesíti:

Cape 3.8 mm 19.1 mm EPDM Noir
Essentra cikkszám: 10250822
Gyártói cikkszám: 461757

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot