Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideális megoldás különböző maszkolási folyamatokon átesett alkatrészek védelmére és maszkolására.Használható dugóként is, menetes vagy menet nélküli furatok maszkolására.Csapok, csapszegek és csővégek védelmére szolgál. Anyag: Szilikongumi, EPDM, Szilikon Szín: Natúr, Fekete, Sárga, Rózsaszín, Zöld, Kék, Világoskék, Narancs, Világoszöld, Szürke Sorozat szám: SR1052, SR1095
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | IH | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144,9326 Ft - 147,6809 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 70,4081 Ft - 71,7762 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 79,0931 Ft - 80,9252 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 79,0931 Ft - 82,2935 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 85,4938 Ft - 87,326 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 214,813 Ft - 265,2021 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.323 in
59 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 78,5469 Ft - 78,5469 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.323 in
59 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
1.185 in
30.1 mm
|
||
| 104,724 Ft - 129,2858 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.252 in
57.2 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 23,2711 Ft - 23,2711 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 69,9559 Ft - 71,3242 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
| 34,4783 Ft - 35,8941 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 183,337 Ft - 191,1059 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 247,8084 Ft - 252,8291 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 142,1962 Ft - 144,9326 Ft | 1000 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 443,0308 Ft - 461,781 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
4 in
101.6 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 74,0725 Ft - 75,4406 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 148,133 Ft - 154,0817 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 21,5816 Ft - 21,5816 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 161,8506 Ft - 165,0509 Ft | 4400 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 299,4663 Ft - 305,8672 Ft | 100 Raktáron |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz