Masking Straight Caps are excellent for protecting and masking pieces through various masking techniques. Designed to protect studs, pins, tube ends, and other applications that need threaded or non-threaded holes. Available in Silicone and EPDM.
Ideális megoldás különböző maszkolási folyamatokon átesett alkatrészek védelmére és maszkolására.Használható dugóként is, menetes vagy menet nélküli furatok maszkolására.Csapok, csapszegek és csővégek védelmére szolgál. Anyag: Szilikongumi, EPDM, Szilikon Szín: Natúr, Fekete, Sárga, Rózsaszín, Zöld, Kék, Világoskék, Narancs, Világoszöld, Szürke Sorozat szám: SR1052, SR1095
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | IH | Szín | Anyag | D | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45,4678 Ft - 55,38 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 54,1479 Ft - 65,5662 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 32,0369 Ft - 38,6359 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 56,9272 Ft - 68,2222 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.224 in
5.7 mm
|
||
| 40,7855 Ft - 40,7855 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.752 in
19.1 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 29,9833 Ft - 36,5139 Ft | 54250 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 36,7877 Ft - 44,263 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 41,2647 Ft - 50,1364 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 36,1442 Ft - 43,5648 Ft | 4085 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 72,6034 Ft - 72,6034 Ft | 16 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 100,4098 Ft - 120,0016 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Natúr
|
Szilikongumi
|
0.535 in
13.6 mm
|
||
| 41,0182 Ft - 105,0057 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Natúr
|
Szilikon
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 72,0009 Ft - 88,5396 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 18,0447 Ft - 22,0288 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 41,6753 Ft - 50,5472 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 32,3107 Ft - 39,1699 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.5 in
12.7 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 46,8369 Ft - 56,804 Ft | 7500 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.28 in
7.1 mm
|
||
| 53,299 Ft - 65,0185 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.343 in
8.7 mm
|
||
| 39,4711 Ft - 48,384 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
| 63,8548 Ft - 77,3952 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1 in
25.4 mm
|
Fekete
|
EPDM
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz