Menü Keresés

Sapka 7.1 mm 12.7 mm Szilikon Natúr

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10250396

Gyártói cikkszám:

461696

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 9999 44,263 Ft
10000 + 36,7877 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

11.066 Ft

250 x 44,263 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 7.1 mm
IH 12.7 mm
Menet méret 5/16-18
Menetszabvány UNF menetek
Teljes anyag Szilikon
Szín Natúr
Maximális hőmérséklet 250 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot