Menü Keresés

Cape 5.7 mm 38.1 mm Caoutchouc silicone Naturel

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10250358

Gyártói cikkszám:

461692

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
250 - 4999 68,2222 Ft
5000 + 56,9272 Ft
Standard csomagolás: 250

A következő szorzatának a rendelése 250

Teljes ár:

17.056 Ft

250 x 68,2222 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 5.7 mm
IH 38.1 mm
Menet méret M6
Menetszabvány Metrikus
Teljes anyag Szilikon
Szín Natúr
Maximális hőmérséklet 250 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot