Menü Keresés

Cape 9.5 mm 25.4 mm Caoutchouc silicone Naturel

A hőálló sapka szilikonból készül, ezért kiemelten ajánljuk akár +250 ˚C-ig alkalmazások maszkolásához. A sapka szárakra, csapokra vagy csővégekre illeszkedik, és kiváló maszkolási megoldást nyújt.
Essentra cikkszám:

10242315

Gyártói cikkszám:

41312

16 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 72,6034 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

72.603 Ft

1000 x 72,6034 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 9.5 mm
IH 25.4 mm
Menet méret M10;1/8 in
Menetszabvány Metrikus
Menetszabvány BSP
Teljes anyag Szilikon
Szín Natúr
Maximális hőmérséklet 250 °C
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot