A vakdugókat a fémlemeziparban használják éles peremek elleni védelemre; panelek zárt üregeiben ideálisak. Letisztult megjelenést és gyors megoldást biztosítanak. Nagy választékban állnak rendelkezésre, így mindenféle furatátmérőhöz és panelvastagsághoz használhatók.
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
Ártartomány | Elérhetőség | Kompatibilis furatátmérő | Teljes átmérő | Szín | Compatible Panel Thickness Range | Megveszem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63,3051 Ft - 63,3051 Ft | Gyártás alatt |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
|
||||||
102,0193 Ft - 102,0193 Ft | 14 Raktáron |
0.752 in
19.1 mm
|
0.858 in
21.8 mm
|
Fekete
|
|
||||||
231,5312 Ft - 766,8252 Ft | Gyártás alatt |
1.748 in
44.4 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Fekete
|
|
||||||
25,3694 Ft - 25,3694 Ft | 4600 Raktáron |
0.315 in
8.0 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
|
||||||
34,3507 Ft - 34,3507 Ft | 2035 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fekete
|
|
||||||
33,7756 Ft - 33,7756 Ft | 230 Raktáron |
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Fehér
|
|
||||||
10103333 | 29,2713 Ft - 29,2713 Ft | 14228 Raktáron |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fehér
|
|
|||||
54,1479 Ft - 54,1479 Ft | 400 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Fehér
|
|
||||||
81,1973 Ft - 226,8074 Ft | 137 Raktáron |
0.874 in
22.2 mm
|
1.016 in
25.8 mm
|
Fekete
|
|
||||||
138,7138 Ft - 386,6527 Ft | 640 Raktáron |
1.374 in
34.9 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
Fekete
|
|
||||||
71,4264 Ft - 238,4718 Ft | 229 Raktáron |
0.63 in
16.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Fekete
|
|
||||||
10112205 | 38,4443 Ft - 38,4443 Ft | Gyártás alatt |
0.437 in
11.1 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Fekete
|
|
|||||
53,874 Ft - 53,874 Ft | 3000 Raktáron |
0.307 in
7.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Fekete
|
|
||||||
25,8075 Ft - 25,8075 Ft | Gyártás alatt |
0.252 in
6.4 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Fekete
|
|
||||||
29,2713 Ft - 29,2713 Ft | 168800 Raktáron |
0.5 in
12.7 mm
|
0.575 in
14.6 mm
|
Fekete
|
|
||||||
54,1479 Ft - 54,1479 Ft | 911 Raktáron |
1 in
25.4 mm
|
1.201 in
30.5 mm
|
Fekete
|
|
||||||
27,8748 Ft - 27,8748 Ft | 6200 Raktáron |
0.374 in
9.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
Fehér
|
|
||||||
49,2055 Ft - 49,2055 Ft | 1074 Raktáron |
0.811 in
20.6 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
Fehér
|
|
||||||
72,9624 Ft - 72,9624 Ft | Gyártás alatt |
0.752 in
19.1 mm
|
0.921 in
23.4 mm
|
Fekete
|
|
||||||
121,3907 Ft - 406,9573 Ft | 488 Raktáron |
1.248 in
31.7 mm
|
1.374 in
34.9 mm
|
Fekete
|
|
||||||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz