10380741
466926
Mennyiség | Egységár |
---|---|
100 - 999 | 177,1258 Ft |
1000 - 9999 | 63,3051 Ft |
10000 + | 53,3493 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Flat |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 7.9 mm |
Overall Diameter | 0.311 in |
Overall Height | 7.9 mm |
Overall Height | 0.311 in |
Compatible Hole Diameter | 6.4 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.252 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz