10380765
466929
Mennyiség | Egységár |
---|---|
500 + | 63,3051 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Colour | Black |
---|---|
Full Material | Polyamide 6.6 |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Fitting Style | Push Fit |
Head Shape | Flat |
Hole Type | Round Hole |
Overall Diameter | 13.5 mm |
Overall Diameter | 0.531 in |
Overall Height | 10.3 mm |
Overall Height | 0.406 in |
Compatible Hole Diameter | 11.1 mm |
Compatible Hole Diameter | 0.437 in |
Commodity Code | 3923509000 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz