Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
DKO Side Release Plugs protect DKO-compression fittings during transit, storage and processing by preventing damage and contamination. The flexible end fits securely into the DKO swivel nut. A side pull tab allows for easy removal.
A sérüléstől és a szennyeződéstől védi a DKO nyomóillesztéseket szállítás, tárolás és feldolgozás során.A rugalmas vég szorosan illeszkedik a DKO csuklós anyába, az oldalsó húzófül pedig könnyű eltávolítást tesz lehetővé.Széles körben használják olyan iparágak igényeinek kielégítésére, mint az autóipar, a gyártás és a gépgyártás. Anyag: LDPE Szín: Piros, Sárga Sorozat szám: SR1121
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | d | Menetméret | FÁ | Szín | FH | Kompatibilis DKO illesztések (mind) | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29,1755 Ft - 70,177 Ft | 19882 Raktáron |
0.78 in
19.8 mm
|
M20 x 1.5
|
1.063 in
27.0 mm
|
Sárga
|
1.024 in
26.0 mm
|
12S
|
||
| 9,3372 Ft - 22,5605 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.465 in
11.8 mm
|
M12 x 1.5
|
0.63 in
16.0 mm
|
Sárga
|
0.709 in
18.0 mm
|
6L
|
||
| 23,4069 Ft - 23,4069 Ft | 11000 Raktáron |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2.0
|
1.358 in
34.5 mm
|
Sárga
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S, 22L
|
||
| 27,7653 Ft - 66,7462 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1.5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Sárga
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S, 12L
|
||
| 19,7259 Ft - 19,7259 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.016 in
25.8 mm
|
M26 x 1.5
|
1.26 in
32.0 mm
|
Sárga
|
1.22 in
31.0 mm
|
18L
|
||
| 74,3831 Ft - 74,3831 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
2.028 in
51.5 mm
|
M52 x 2.0
|
2.323 in
59.0 mm
|
Sárga
|
1.752 in
44.5 mm
|
38S, 42L
|
||
| 43,7764 Ft - 43,7764 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.74 in
44.2 mm
|
M45 x 2.0
|
1.937 in
49.2 mm
|
Sárga
|
1.559 in
39.6 mm
|
35L
|
||
| 31,0101 Ft - 31,0101 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2.0
|
1.933 in
49.1 mm
|
Sárga
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 10,3914 Ft - 25,0557 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1.5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Sárga
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S, 8L
|
||
| 30,2571 Ft - 72,7761 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1.5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Sárga
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S, 15L
|
||
| 29,8464 Ft - 29,8464 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2.0
|
1.563 in
39.7 mm
|
Sárga
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S, 28L
|
||
| 30,9964 Ft - 30,9964 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1.5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Sárga
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
| 13,1431 Ft - 14,4575 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.622 in
15.8 mm
|
M16 x 1.5
|
0.846 in
21.5 mm
|
Sárga
|
0.906 in
23.0 mm
|
8S, 10L
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.15 in
29.2 mm
|
M30 x 2
|
1.358 in
34.5 mm
|
Piros
|
1.232 in
31.3 mm
|
20S,22L
|
|||
| 17,4975 Ft - 17,4975 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.858 in
21.8 mm
|
M22 x 1;5
|
1.142 in
29.0 mm
|
Piros
|
1.22 in
31.0 mm
|
14S,15L
|
||
| 9,7199 Ft - 9,7199 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.543 in
13.8 mm
|
M14 x 1;5
|
0.748 in
19.0 mm
|
Piros
|
0.768 in
19.5 mm
|
6S,8L
|
||
| 29,2137 Ft - 29,2137 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.622 in
41.2 mm
|
M42 x 2
|
1.933 in
49.1 mm
|
Piros
|
1.555 in
39.5 mm
|
30S
|
||
| 15,6086 Ft - 15,6086 Ft | 6000 Raktáron |
0.701 in
17.8 mm
|
M18 x 1;5
|
0.984 in
25.0 mm
|
Piros
|
0.984 in
25.0 mm
|
10S,12L
|
||
| Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1.398 in
35.5 mm
|
M36 x 2
|
1.563 in
39.7 mm
|
Piros
|
1.346 in
34.2 mm
|
25S,28L
|
|||
| 14,5918 Ft - 14,5918 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
0.937 in
23.8 mm
|
M24 x 1;5
|
1.181 in
30.0 mm
|
Piros
|
1.22 in
31.0 mm
|
16S
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz