Menü Keresés

Nyomódugók M36 x 2 39.7 mm 10.0 mm Piros LDPE

This red LDPE compression plug fits M36 x 2 threads to protect 25S, 28L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra cikkszám:

10140710

Gyártói cikkszám:

552091-RED

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Sajnos árazási információk nem állnak rendelkezésre. Hívja ügyfélszolgálatunkat a +36 1 610 5845-ös számon vagy küldjön e-mailt: info@essentracomponents.hu
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 35.5 mm
39.7 mm
FH 34.2 mm
Kompatibilis DKO illesztések (mind) 25S,28L
Menetméret M36 x 2
Menetszabvány Metrikus menetek
Anyag LDPE
Szín Piros
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot