Menü Keresés

Nyomódugók M18 x 1.5 25.0 mm Sárga LDPE

This yellow LDPE compression plug fits M18 x 1.5 threads to protect 10S, 12L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra cikkszám:

10104682

Gyártói cikkszám:

552085

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 66,7462 Ft
1500 + 27,7653 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

10.012 Ft

150 x 66,7462 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 17.8 mm
25.0 mm
FH 25.0 mm
Kompatibilis DKO illesztések (mind) 10S, 12L
Menetméret M18 x 1.5
Anyag LDPE
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot