Menü Keresés

Nyomódugók M14 x 1.5 19.0 mm Sárga LDPE

This yellow LDPE compression plug fits M14 x 1.5 threads to protect 6S, 8L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra cikkszám:

10104668

Gyártói cikkszám:

552083

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
150 - 1499 25,6821 Ft
1500 + 10,6512 Ft
Standard csomagolás: 1500

A következő szorzatának a rendelése 1500

Teljes ár:

3.852 Ft

150 x 25,6821 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 13.8 mm
19.0 mm
FH 19.5 mm
Kompatibilis DKO illesztések (mind) 6S, 8L
Menetméret M14 x 1.5
Anyag LDPE
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot