Menü Keresés

Nyomódugók M36 x 2.0 40.0 mm Sárga LDPE

This yellow LDPE compression plug fits M36 x 2 threads to protect 25S, 28L DKO compression fittings from damage and contaminants.
Essentra cikkszám:

10104743

Gyártói cikkszám:

552091

Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
1000 + 30,5925 Ft
Standard csomagolás: 1000

A következő szorzatának a rendelése 1000

Teljes ár:

30.593 Ft

1000 x 30,5925 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 35.5 mm
39.7 mm
FH 34.2 mm
Kompatibilis DKO illesztések (mind) 25S, 28L
Menetméret M36 x 2.0
Anyag LDPE
Szín Sárga
Vámtarifaszám 3923509000

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot