10444849
1218400
| Mennyiség | Egységár |
|---|---|
| 10 + | 493,1842 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Furatátmérő | 16.0 mm |
|---|---|
| Furatátmérő | 0.63 in |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 446 °F |
| Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet | 230 °C |
| Maximális elhajlás | 45.3 mm |
| Maximális elhajlás | 1.783 in |
| Maximális erő | 681.0 N |
| Maximális erő | 681.0 N |
| Maximális üzemi elhajlás | 1.402 in |
| Maximális üzemi elhajlás | 35.6 mm |
| Maximális üzemi erő | 535.0 N |
| Maximális üzemi erő | 535.0 N |
| Optimális üzemi elhajlás | 22.3 mm |
| Optimális üzemi elhajlás | 0.878 in |
| Teljes hossz | 3.504 in |
| Teljes hossz | 89.0 mm |
| Rúdátmérő | 0.335 in |
| Rúdátmérő | 8.5 mm |
| Rugósebesség | 15.0 Nmm |
| Rugósebesség | 15.0 Nmm |
| Szín | Kék |
| Anyag | Króm ötvözetű acél |
| Típus | Light Duty |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz