Menü Keresés

Szerszámrugó ISO 10243 32.0 mm 64.0 mm 87.5 Nmm

Ez a rugó megfelel az ISO 10243 szabvány előírásainak, a D alakú huzalszakasz közvetlenül helyettesíti a többi ISO 10243 szabvány szerinti alkatrészt. A mechanikus rugó nagy szakítószilárdságú krómötvözet acélból készül, amely elegendő szívósságot biztosít, hogy ellenálljon a nagy terhelési követelményeknek, kiváló teljesítményt nyújt nagy igénybevétel esetén és hőálló 230 fokig. A négyzet alakú vége megbízható, lapos, maximális teherbíró felületet hoz létre. Ezt a kék színű profilt közepes teherbírásúnak nevezik.
Essentra cikkszám:

10335260

Gyártói cikkszám:

1218437

30 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
10 + 934,3159 Ft
Standard csomagolás: 10

A következő szorzatának a rendelése 10

Teljes ár:

9.343 Ft

10 x 934,3159 Ft

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
Furatátmérő 32.0 mm
Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet 230 °C
Maximális elhajlás 28.4 mm
Maximális erő 2495.0 N
Maximális üzemi elhajlás 25.6 mm
Maximális üzemi erő 2241.0 N
Optimális üzemi elhajlás 16.0 mm
Teljes hossz 64.0 mm
Rúdátmérő 16.0 mm
Rugósebesség 87.5 Nmm
Szín Kék
Anyag Króm ötvözetű acél
Típus Light Duty

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot