Menü Keresés

Csuklós bepattanós vezetéknyergek

Raktáron

A karimás vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.

A felül záródó karimás bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
27 találat
Termék SKU-információk
Essentra Part Number Ártartomány Elérhetőség Belső szélesség Teljes hossz Belső magasság Hole Size Teljes szélesség Panelvastagsági tartomány Rögzítés módja Megveszem
21,8097 Ft - 26,67 Ft 500 Raktáron
16.3 mm
19.2 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
21,8645 Ft - 26,67 Ft 10600 Raktáron
16.3 mm
15.2 mm
10.0 mm
22.4 mm
1.6 mm
Locking
22,0014 Ft - 26,67 Ft Gyártás alatt
10.7 mm
10.2 mm
9.1 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
21,8097 Ft - 26,67 Ft Gyártás alatt
18.0 mm
26.8 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.6 mm
Locking
21,8645 Ft - 26,67 Ft 85 Raktáron
10.7 mm
10.2 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Locking
59,3094 Ft - 59,3094 Ft Gyártás alatt
10.7 mm
9.6 mm
4.8 mm
16.0 mm
Ragasztó
284,9234 Ft - 284,9234 Ft Gyártás alatt
16.3 mm
15.5 mm
10.0 mm
21.5 mm
Ragasztó
21,5223 Ft - 26,4099 Ft 1400 Raktáron
13.5 mm
8.9 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Ragasztós rögzítés
43,4416 Ft - 52,4775 Ft 800 Raktáron
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Ragasztós rögzítés
26,9575 Ft - 33,0363 Ft Gyártás alatt
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Ragasztós rögzítés
21,6591 Ft - 26,4099 Ft Gyártás alatt
10.7 mm
10.6 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Ragasztós rögzítés
51,4508 Ft - 51,4508 Ft Gyártás alatt
10.3 mm
9.0 mm
5.5 mm
16.7 mm
1.7 mm
Locking
21,5907 Ft - 26,4099 Ft Gyártás alatt
16.3 mm
19.6 mm
14.1 mm
22.4 mm
1.6 mm
Ragasztós rögzítés
22,0972 Ft - 26,4099 Ft 900 Raktáron
13.5 mm
9.4 mm
3.4 mm
19.6 mm
1.6 mm
Ragasztós rögzítés
27,1219 Ft - 33,0363 Ft Gyártás alatt
10.7 mm
14.6 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Ragasztós rögzítés
60,2267 Ft - 60,2267 Ft 90 Raktáron
16.3 mm
14.7 mm
10.0 mm
21.5 mm
Ragasztó
144,5222 Ft - 147,5123 Ft Gyártás alatt
11.0 mm
16.8 mm
12.7 mm
19.0 mm
Ragasztó
49,2465 Ft - 49,2465 Ft 600 Raktáron
10.7 mm
4.8 mm
16.8 mm
1.6 mm
Ragasztós rögzítés
172,4299 Ft - 175,9184 Ft 2270 Raktáron
10.7 mm
10.4 mm
4.8 mm
16.0 mm
Ragasztó
49,9037 Ft - 60,925 Ft Gyártás alatt
18.0 mm
27.3 mm
21.7 mm
24.1 mm
1.6 mm
Ragasztós rögzítés
  • / 2
Kábel-átvezetőgyűrű Bepattintós 14.1 mm 16.3 mm PA

10038055

Ártartomány
26 Ft - 21 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    22.4 mm
  • Teljes magasság
    19.2 mm
  • Belső magasság
    14.1 mm
  • Belső szélesség
    16.3 mm
Kábel-átvezetőgyűrű Bepattintós 10.0 mm 16.3 mm PA

10038031

Ártartomány
26 Ft - 21 Ft

Készletszintek
10600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    22.4 mm
  • Teljes magasság
    15.2 mm
  • Belső magasság
    10.0 mm
  • Belső szélesség
    16.3 mm
Kábel-átvezetőgyűrű Bepattintós 9.1 mm 10.7 mm PA

10037980

Ártartomány
26 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    16.8 mm
  • Teljes magasság
    14.4 mm
  • Belső magasság
    9.1 mm
  • Belső szélesség
    10.7 mm
Kábel-átvezetőgyűrű Bepattintós 21.7 mm 18.0 mm PA

10038079

Ártartomány
26 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    24.1 mm
  • Teljes magasság
    26.8 mm
  • Belső magasság
    21.7 mm
  • Belső szélesség
    18.0 mm
Kábel-átvezetőgyűrű Bepattintós 4.8 mm 10.7 mm PA

10038000

Ártartomány
26 Ft - 21 Ft

Készletszintek
85 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    16.8 mm
  • Teljes magasság
    10.2 mm
  • Belső magasság
    4.8 mm
  • Belső szélesség
    10.7 mm
Kábel-átvezetőgyűrű Csavar 4.8 mm 10.7 mm PA

10038086

Ártartomány
59 Ft - 59 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    9.6 mm
  • Belső magasság
    4.8 mm
  • Belső szélesség
    10.7 mm
Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 10.0 mm 16.3 mm PA

10038116

Ártartomány
284 Ft - 284 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    21.5 mm
  • Teljes magasság
    15.5 mm
  • Belső magasság
    10.0 mm
  • Belső szélesség
    16.3 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 3.4 mm 13.5 mm PA

10037966

Ártartomány
26 Ft - 21 Ft

Készletszintek
1400 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    19.6 mm
  • Teljes magasság
    14.4 mm
  • Belső magasság
    3.4 mm
  • Belső szélesség
    13.5 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 14.1 mm 16.3 mm PA

10037935

Ártartomány
52 Ft - 43 Ft

Készletszintek
800 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    22.4 mm
  • Teljes magasság
    28.0 mm
  • Belső magasság
    14.1 mm
  • Belső szélesség
    16.3 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 3.4 mm 13.5 mm PA

10037898

Ártartomány
33 Ft - 26 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    19.6 mm
  • Teljes magasság
    17.8 mm
  • Belső magasság
    3.4 mm
  • Belső szélesség
    13.5 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 4.8 mm 10.7 mm PA

10037867

Ártartomány
26 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    16.8 mm
  • Teljes magasság
    19.0 mm
  • Belső magasság
    4.8 mm
  • Belső szélesség
    10.7 mm
Kábel-átvezetőgyűrű Bepattintós 5.5 mm 10.3 mm PA

10037836

Ártartomány
51 Ft - 51 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    16.7 mm
  • Teljes magasság
    13.2 mm
  • Belső magasság
    5.5 mm
  • Belső szélesség
    10.3 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 14.1 mm 16.3 mm PA

10037928

Ártartomány
26 Ft - 21 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    22.4 mm
  • Teljes magasság
    28.0 mm
  • Belső magasság
    14.1 mm
  • Belső szélesség
    16.3 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 3.4 mm 13.5 mm PA

10037881

Ártartomány
26 Ft - 22 Ft

Készletszintek
900 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    19.6 mm
  • Teljes magasság
    17.8 mm
  • Belső magasság
    3.4 mm
  • Belső szélesség
    13.5 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 8.8 mm 10.7 mm PA

10037850

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    16.8 mm
  • Teljes magasság
    23.0 mm
  • Belső magasság
    8.8 mm
  • Belső szélesség
    10.7 mm
Kábel-átvezetőgyűrű Csavar 10.0 mm 16.3 mm PA

10038109

Ártartomány
60 Ft - 60 Ft

Készletszintek
90 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    21.5 mm
  • Teljes magasság
    14.7 mm
  • Belső magasság
    10.0 mm
  • Belső szélesség
    16.3 mm
Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 12.7 mm 11.0 mm PA

10038123

Ártartomány
147 Ft - 144 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    19.0 mm
  • Teljes magasság
    16.8 mm
  • Belső magasság
    12.7 mm
  • Belső szélesség
    11.0 mm
Kábel-átvezetőgyűrű Bepattintós 4.8 mm 10.7 mm PA

10178362

Ártartomány
49 Ft - 49 Ft

Készletszintek
600 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    16.8 mm
  • Belső magasság
    4.8 mm
  • Belső szélesség
    10.7 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.6 mm
Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 4.8 mm 10.7 mm PA

10038093

Ártartomány
175 Ft - 172 Ft

Készletszintek
2270 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    16.0 mm
  • Teljes magasság
    10.4 mm
  • Belső magasság
    4.8 mm
  • Belső szélesség
    10.7 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 21.7 mm 18.0 mm PA

10037959

Ártartomány
60 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    24.1 mm
  • Teljes magasság
    35.7 mm
  • Belső magasság
    21.7 mm
  • Belső szélesség
    18.0 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 10.0 mm 16.3 mm PA

10037911

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
500 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    22.4 mm
  • Teljes magasság
    18.7 mm
  • Belső magasság
    10.0 mm
  • Belső szélesség
    16.3 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 8.8 mm 10.7 mm PA

10037843

Ártartomány
26 Ft - 21 Ft

Készletszintek
7000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    16.8 mm
  • Teljes magasság
    23.0 mm
  • Belső magasság
    8.8 mm
  • Belső szélesség
    10.7 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 21.7 mm 18.0 mm PA

10037942

Ártartomány
26 Ft - 22 Ft

Készletszintek
Gyártás alatt
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    24.1 mm
  • Teljes magasság
    35.7 mm
  • Belső magasság
    21.7 mm
  • Belső szélesség
    18.0 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 10.0 mm 16.3 mm PA

10037904

Ártartomány
26 Ft - 21 Ft

Készletszintek
47942 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    22.4 mm
  • Teljes magasság
    18.7 mm
  • Belső magasság
    10.0 mm
  • Belső szélesség
    16.3 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 3.4 mm 13.5 mm PA

10037973

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
300 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    19.6 mm
  • Teljes magasság
    14.4 mm
  • Belső magasság
    3.4 mm
  • Belső szélesség
    13.5 mm
Vezetéknyereg Bepattintós 4.8 mm 10.7 mm PA

10037874

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
89 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    16.8 mm
  • Teljes magasság
    19.0 mm
  • Belső magasság
    4.8 mm
  • Belső szélesség
    10.7 mm
Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 11.2 mm 11.2 mm PA

10245972

Ártartomány
125 Ft - 113 Ft

Készletszintek
1630 Raktáron
Tulajdonságok
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    19.8 mm
  • Belső magasság
    11.2 mm
  • Belső szélesség
    11.2 mm