Menü Keresés

Csuklós bepattanós vezetéknyergek

Raktáron

A karimás vezetéknyergek gyors és egyszerű megoldást nyújtanak a kábelek és vezetékek összekötésére, vezetésére és a helyükön tartására.

A felül záródó karimás bemeneti rendszer biztosítja a kábelek megtartását és az érzékeny alkatrészektől való mentességet. A kábelek szükség esetén könnyen eltávolíthatók. A vezetéknyereg ujjhegynyi nyomással könnyen felhelyezhető és levehető.

Az anyag, amelyből ezek a vezetéknyergek készülnek, jó hőmérséklet-stabilitást, valamint szilárdságot és mechanikai ellenállást biztosít.

  • Anyaga: poliamid 6/6 (PA vagy poliamid 6/6)
  • Szín: natúr
  • UL94 V0 és UL94 V2 tűzvédelmi besorolási opciók
  • Hőmérséklet-tartomány: -40 - 85 C

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
27 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Belső szélesség Teljes hossz Belső magasság Furatméret Teljes szélesség Panelvastagsági tartomány Rögzítés módja Megveszem
27,1219 Ft - 33,0363 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.7 mm
8.8 mm
16.8 mm
1.57 mm
22,0014 Ft - 26,67 Ft 3000 Raktáron
10.7 mm
9.1 mm
16.8 mm
0.8 - 1.6 mm
144,5222 Ft - 147,5123 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.7 mm
19.0 mm
11.0 mm
12.0 mm
284,9234 Ft - 284,9234 Ft 8000 Raktáron
16.3 mm
21.5 mm
10.0 mm
12.7 mm
172,4299 Ft - 175,9184 Ft 6000 Raktáron
10.7 mm
16.0 mm
4.8 mm
12.7 mm
49,2465 Ft - 49,2465 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.67 mm
4.83 mm
1.57 mm
113,3341 Ft - 125,9161 Ft 1630 Raktáron
11.2 mm
19.1 mm
11.2 mm
20.0 mm
Adhesive
  • / 2
Vezetéknyereg 8.8 mm 10.7 mm Natúr Poliamid 6/6

10037850

Ártartomány
33 Ft - 27 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szélesség
    16.8 mm
  • Belső magasság
    8.8 mm
  • Belső szélesség
    10.7 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.57 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Kábel-átvezetőgyűrű 9.1 mm 10.7 mm Poliamid 6/6

10037980

Ártartomány
26 Ft - 22 Ft

Készletszintek
3000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szélesség
    16.8 mm
  • Belső magasság
    9.1 mm
  • Belső szélesség
    10.7 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    0.8 - 1.6 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Vezetéknyereg 11.0 mm 12.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10038123

Ártartomány
147 Ft - 144 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Teljes szélesség
    12.0 mm
  • Teljes magasság
    17.5 mm
  • Belső magasság
    11.0 mm
  • Belső szélesség
    12.7 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Vezetéknyereg 10.0 mm 16.3 mm Poliamid 6/6 Natúr

10038116

Ártartomány
284 Ft - 284 Ft

Készletszintek
8000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szélesség
    12.7 mm
  • Teljes magasság
    15.5 mm
  • Belső magasság
    10.0 mm
  • Belső szélesség
    16.3 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Vezetéknyereg 4.8 mm 10.7 mm Poliamid 6/6 Natúr

10038093

Ártartomány
175 Ft - 172 Ft

Készletszintek
6000 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szélesség
    12.7 mm
  • Teljes magasság
    10.4 mm
  • Belső magasság
    4.8 mm
  • Belső szélesség
    10.7 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
Kábel-átvezetőgyűrű 4.83 mm 10.67 mm Poliamid 6/6

10178362

Ártartomány
49 Ft - 49 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Belső magasság
    4.83 mm
  • Belső szélesség
    10.67 mm
  • Panelvastagsági tartomány
    1.57 mm
  • Teljes anyag
    Poliamid
  • Szín
    Natúr
Kábel-átvezetőgyűrű Ragasztó 11.2 mm 11.2 mm PA

10245972

Ártartomány
125 Ft - 113 Ft

Készletszintek
1630 Raktáron
Tulajdonságok
  • Teljes szélesség
    20.0 mm
  • Teljes magasság
    19.8 mm
  • Belső magasság
    11.2 mm
  • Belső szélesség
    11.2 mm
  • Nyereg típusa
    Záró felső rész