10038055
WSLT-9-03-2-01
Mennyiség | Egységár |
---|---|
1000 - 4999 | 26,67 Ft |
5000 + | 21,8097 Ft |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Saddle Type | Locking Top |
---|---|
Overall Width | 22.4 mm |
Overall Width | 0.882 in |
Overall Height | 19.2 mm |
Overall Height | 0.756 in |
Inside Height | 14.1 mm |
Inside Height | 0.555 in |
Inside Width | 16.3 mm |
Inside Width | 0.642 in |
Panel Thickness Range | 1.6 mm |
Panel Thickness Range | 0.063 in |
Mounting Method | Locking |
Full Material | Polyamide |
Colour | Natural |
Material Flammability Standard | UL94 V-2 |
Commodity Code | 3926909790 |
Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot
Köszönjük, hogy kapcsolatba lépett velünk. Igyekszünk minél hamarabb visszaírni Önnek
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz