Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.
Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.
Többféle színben kaphatók.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet | D | Szín | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36,4303 Ft - 109,762 Ft | 2400 Raktáron |
7/16
|
|
Fehér
|
1
|
||
| 24,3677 Ft - 26,8044 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M14
|
|
Fehér
|
1
|
||
| 8,9672 Ft - 53,389 Ft | 79500 Raktáron |
|
0.508 in
12.9 mm
|
Fehér
|
|
||
| 27,00 Ft - 70,6526 Ft | 122850 Raktáron |
M8
|
0.661 in
16.8 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 53,3826 Ft - 139,6002 Ft | 300 Raktáron |
M16
|
1.173 in
29.8 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 94,9351 Ft - 285,5947 Ft | 2400 Raktáron |
|
1.484 in
37.7 mm
|
Fekete
|
|
||
| 13,935 Ft - 41,7736 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Fekete
|
|
||
| 27,00 Ft - 70,6526 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4
|
|
Szürke
|
1
|
||
| 134,537 Ft - 352,7306 Ft | 950 Raktáron |
M24
|
1.748 in
44.4 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 65,5493 Ft - 171,57 Ft | 1135 Raktáron |
M18
|
1.339 in
34.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 30,354 Ft - 79,391 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M10
|
0.839 in
21.3 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 52,3581 Ft - 156,6507 Ft | 2720 Raktáron |
|
1.083 in
27.5 mm
|
Fehér
|
|
||
| 10086971 | 11,6756 Ft - 48,8068 Ft | 35400 Raktáron |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Fekete
|
|
|
| 82,7055 Ft - 91,8936 Ft | 60200 Raktáron |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Fekete
|
|
||
| 131,5619 Ft - 131,5619 Ft | 795 Raktáron |
|
1.563 in
39.7 mm
|
Fehér
|
|
||
| 27,9402 Ft - 38,9703 Ft | 48500 Raktáron |
M6
|
0.512 in
13.0 mm
|
Fekete
|
1
|
||
| 39,6299 Ft - 51,3056 Ft | 14950 Raktáron |
M10
|
0.866 in
22.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 41,3561 Ft - 53,565 Ft | 14000 Raktáron |
M10
|
0.827 in
21.0 mm
|
Fehér
|
1
|
||
| 30,4521 Ft - 42,4787 Ft | 22500 Raktáron |
M8
|
0.654 in
16.6 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 44,1907 Ft - 61,2131 Ft | 27202 Raktáron |
M12
|
0.945 in
24.0 mm
|
Szürke
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz