Menü Keresés

Csavarvédő sapka M24 35.8 mm LDPE Szürke

A szürke LDPE csavarvédő sapkák védenek az időjárással és behatolással szemben, és költséghatékony opciót jelentenek a végső kinézet javítására.
Essentra cikkszám:

10104026

Gyártói cikkszám:

494811

950 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
50 - 499 344,1275 Ft
500 + 131,2556 Ft
Standard csomagolás: 500

A következő szorzatának a rendelése 50

Teljes ár:

17.206 Ft

50 x 344,1275 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
D 44.4 mm
d 35.8 mm
H3 36.0 mm
H1 39.2 mm
H2 20.0 mm
Csavarmenet M24
Típus Load Bearing
Szín Szürke
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot