A csavarvédő sapkák elrejtik és védik a csavarfejeket és az anyákat az időjárás viszontagságaitól. Ideális csavarfejekhez, anyás fejekhez és anyákhoz. Továbbfejlesztett megjelenést biztosítanak, és kiváló választást jelentenek kültéri alkalmazásokhoz.
Ezt a sorozatot széles méretválasztékban szállítjuk, hogy többféle alkalmazáshoz is megfeleljenek. Ezek a kupakok a szokásos angolszász UNF, metrikus ISO 4017 vagy DIN 933 szabvány szerinti csavarokra szerelhetők.
Többféle színben kaphatók.
Anyag: LDPE - PIR, LDPE Szín: Fekete, Fehér, Szürke, Zöld, Barna Sorozat szám: , SRF0130, SR1802, SRF0074
Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.
Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres
| Ártartomány | Elérhetőség | Csavarmenet | D | Szín | Típus | Megveszem | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,3887 Ft - 97,507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4
|
|
Fehér
|
1
|
||
| 20,9657 Ft - 30,0512 Ft | 8000 Raktáron |
M12
|
|
Fehér
|
1
|
||
| 19,8526 Ft - 92,9249 Ft | 2500 Raktáron |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Fehér
|
1
|
||
| 32,3887 Ft - 97,507 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
1/4
|
|
Fekete
|
1
|
||
| 10,3838 Ft - 11,4222 Ft | 9000 Raktáron |
M12
|
|
Fekete
|
1
|
||
| 10074633 | 19,8525 Ft - 92,9248 Ft | 3750 Raktáron |
M10
|
0.622 in
15.8 mm
|
Fekete
|
1
|
|
| 14,384 Ft - 66,6032 Ft | 129900 Raktáron |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Fekete
|
|
||
| 149,7771 Ft - 149,7771 Ft | 500 Raktáron |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Fehér
|
|
||
| 13,935 Ft - 41,9867 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.429 in
10.9 mm
|
Fehér
|
|
||
| 14,384 Ft - 108,6965 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.839 in
21.3 mm
|
Fehér
|
|
||
| 78,6565 Ft - 237,6403 Ft | 2000 Raktáron |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fehér
|
|
||
| 17,2608 Ft - 80,137 Ft | 88400 Raktáron |
|
0.929 in
23.6 mm
|
Fekete
|
|
||
| 10086445 | 11,6757 Ft - 63,4062 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
0.661 in
16.8 mm
|
Fehér
|
|
|
| 64,0478 Ft - 191,8173 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.173 in
29.8 mm
|
Fehér
|
|
||
| 113,88 Ft - 113,88 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.748 in
44.4 mm
|
Fekete
|
|
||
| 86,6975 Ft - 225,9182 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
M22
|
1.563 in
39.7 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 45,9219 Ft - 109,453 Ft | 1800 Raktáron |
M12;1/2
|
0.929 in
23.6 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 13,1912 Ft - 34,5271 Ft | 9500 Raktáron |
M5
|
0.429 in
10.9 mm
|
Szürke
|
1
|
||
| 78,6565 Ft - 236,5747 Ft | Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva |
|
1.339 in
34.0 mm
|
Fekete
|
|
||
| 14,8331 Ft - 38,7897 Ft | 2445 Raktáron |
M6
|
0.508 in
12.9 mm
|
Szürke
|
1
|
||
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz
Sajnos a munkamenet lejárt . Kérjük, jelentkezzen be vagy újra töltse be az oldalt a folytatáshoz