Menü Keresés

Csavarvédő sapka M12 17.8 mm LDPE - PIR Fehér

LDPE Bolt Protection Caps protect against weathering and tampering and are a cost effective option to enhance the finished appearance. To fit Imperial Metric ISO 4017 standard bolts.
Essentra cikkszám:

10074602

Gyártói cikkszám:

110821

6000 Raktáron További információ Szállítás & visszaküldés
Loading...
SKU árinformációk
Mennyiség Egységár
200 - 1999 30,0512 Ft
2000 + 20,9657 Ft
Standard csomagolás: 2000

A következő szorzatának a rendelése 200

Teljes ár:

6.010 Ft

200 x 30,0512 Ft

Minta hozzáadása +

Hasznos információk

Dokumentumok

Specifikációk

Angolszász méret
Metrikus
SKU tulajdonságok
d 17.8 mm
Csavarmenet M12
Típus 1
Szín Fehér
Teljes anyag Kis sűrűségű polietilén
Vámtarifaszám 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Nem találja, amit keres?
Mondja el, mit keres…

Küldje el nekünk kérdését, és mi igyekszünk 48 órán belül felvenni Önnel a kapcsolatot

Vegye fel velünk a kapcsolatot