Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
28.24 Nmm
22.35 mm
167.96 N
2.4 mm
13.6 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
407,3853 Ft - 542,2298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.71 Nmm
14.22 mm
53.32 N
1.1 mm
9.5 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
407,3853 Ft - 542,2298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.75 Nmm
20.57 mm
53.32 N
1.1 mm
13.3 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
407,3853 Ft - 542,2298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.20 Nmm
28.45 mm
53.32 N
1.1 mm
17.8 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
407,3853 Ft - 542,2298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.87 Nmm
44.45 mm
53.32 N
1.1 mm
26.4 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.34 Nmm
12.7 mm
9.70 N
0.7 mm
3.0 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
407,3853 Ft - 542,2298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.17 Nmm
22.35 mm
53.32 N
1.1 mm
14.1 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
403,4681 Ft - 537,016 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.47 Nmm
31.75 mm
53.32 N
1.1 mm
19.8 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
407,3853 Ft - 542,2298 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.36 Nmm
50.8 mm
53.32 N
1.1 mm
29.9 mm
6.1 mm
302 Rozsdamentes acél
421,9493 Ft - 561,6145 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.20 Nmm
14.22 mm
9.70 N
0.7 mm
3.1 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
421,9493 Ft - 561,6145 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.83 Nmm
20.57 mm
9.70 N
0.7 mm
3.8 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
14.85 Nmm
38.1 mm
167.96 N
2.4 mm
19.4 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.41 Nmm
63.5 mm
167.96 N
2.4 mm
28.6 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.47 Nmm
44.45 mm
167.96 N
2.4 mm
21.6 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
7.60 Nmm
69.85 mm
167.96 N
2.4 mm
30.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
9.44 Nmm
57.15 mm
167.96 N
2.4 mm
26.3 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.88 Nmm
88.9 mm
167.96 N
2.4 mm
37.7 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
933,8024 Ft - 1.012,108 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.26 Nmm
88.9 mm
121.13 N
2.1 mm
37.4 mm
15.2 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
12.35 Nmm
22.35 mm
106.42 N
2.1 mm
11.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.59 Nmm
44.45 mm
106.42 N
2.1 mm
18.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
  • / 18
Nyomórugó 18.3 mm 22.35 mm 28.24 Nmm

10638064

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    16.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 6.1 mm 14.22 mm 13.71 Nmm

10438633

Ártartomány
542 Ft - 407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    10.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 20.57 mm 8.75 Nmm

10438640

Ártartomány
542 Ft - 407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    13.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    14.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 28.45 mm 6.20 Nmm

10438671

Ártartomány
542 Ft - 407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    17.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    19.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 44.45 mm 3.87 Nmm

10438718

Ártartomány
542 Ft - 407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    26.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    30.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 12.7 mm 1.34 Nmm

10335062


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    5.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 22.35 mm 8.17 Nmm

10438657

Ártartomány
542 Ft - 407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    15.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 31.75 mm 5.47 Nmm

10438688

Ártartomány
537 Ft - 403 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    19.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    22.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 50.8 mm 3.36 Nmm

10438725

Ártartomány
542 Ft - 407 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    29.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    53.32 N
  • Terhelt hossz
    34.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 14.22 mm 1.20 Nmm

10438749

Ártartomány
561 Ft - 421 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    6.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 20.57 mm 0.83 Nmm

10438763

Ártartomány
561 Ft - 421 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    8.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 18.3 mm 38.1 mm 14.85 Nmm

10635049

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    19.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    26.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 63.5 mm 8.41 Nmm

10633786

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    28.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    43.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 44.45 mm 12.47 Nmm

10638071

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    21.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    31.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 69.85 mm 7.60 Nmm

10642030

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    30.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    47.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 57.15 mm 9.44 Nmm

10234464

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    26.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    39.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 88.9 mm 5.88 Nmm

10635124

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    37.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    60.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 15.2 mm 88.9 mm 4.26 Nmm

10437063

Ártartomány
1.012 Ft - 933 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    37.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    121.13 N
  • Terhelt hossz
    60.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    15.2 mm
Nyomórugó 18.3 mm 22.35 mm 12.35 Nmm

10437032

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    13.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 44.45 mm 5.59 Nmm

10437209

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    18.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    25.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm