Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
338,6707 Ft - 450,7708 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.57 Nmm
57.15 mm
64.01 N
1.1 mm
33.4 mm
6.1 mm
Szénacél
351,5359 Ft - 467,8943 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.30 Nmm
15.75 mm
11.65 N
0.7 mm
3.3 mm
9.1 mm
Szénacél
351,5359 Ft - 467,8943 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.86 Nmm
22.35 mm
11.65 N
0.7 mm
4.1 mm
9.1 mm
Szénacél
28 Raktáron
0.60 Nmm
31.75 mm
11.65 N
0.7 mm
5.4 mm
9.1 mm
Szénacél
356,3755 Ft - 474,3358 Ft 185 Raktáron
5.95 Nmm
12.7 mm
39.59 N
1.1 mm
4.8 mm
10.7 mm
Szénacél
356,3755 Ft - 474,3358 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.24 Nmm
22.35 mm
39.59 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
Szénacél
356,3755 Ft - 474,3358 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.63 Nmm
44.45 mm
39.59 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
Szénacél
338,6707 Ft - 450,7708 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.21 Nmm
19.1 mm
64.01 N
1.1 mm
12.7 mm
6.1 mm
Szénacél
338,6707 Ft - 450,7708 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
8.41 Nmm
25.4 mm
64.01 N
1.1 mm
16.0 mm
6.1 mm
Szénacél
338,6707 Ft - 450,7708 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.34 Nmm
38.1 mm
64.01 N
1.1 mm
23.7 mm
6.1 mm
Szénacél
338,6707 Ft - 450,7708 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.20 Nmm
63.5 mm
64.01 N
1.1 mm
36.9 mm
6.1 mm
Szénacél
348,1557 Ft - 463,3953 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.17 Nmm
17.53 mm
11.65 N
0.7 mm
3.5 mm
9.1 mm
Szénacél
351,5359 Ft - 467,8943 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.81 Nmm
23.88 mm
11.65 N
0.7 mm
4.3 mm
9.1 mm
Szénacél
348,1557 Ft - 463,3953 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.49 Nmm
38.1 mm
11.65 N
0.7 mm
6.2 mm
9.1 mm
Szénacél
359,8354 Ft - 478,941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
13.38 Nmm
12.7 mm
63.03 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
Szénacél
359,8354 Ft - 478,941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.94 Nmm
25.4 mm
63.03 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
Szénacél
359,8354 Ft - 478,941 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.80 Nmm
50.8 mm
63.03 N
1.3 mm
19.5 mm
10.7 mm
Szénacél
377,6171 Ft - 502,6084 Ft 30 Raktáron
1.63 Nmm
9.65 mm
7.83 N
0.5 mm
3.0 mm
4.6 mm
Szénacél
381,2833 Ft - 507,4881 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.89 Nmm
15.75 mm
7.83 N
0.5 mm
4.5 mm
4.6 mm
Szénacél
381,2833 Ft - 507,4881 Ft 10 Raktáron
0.56 Nmm
25.4 mm
7.83 N
0.5 mm
6.4 mm
4.6 mm
Szénacél
  • / 18
Nyomórugó 6.1 mm 57.15 mm 3.57 Nmm

10418598

Ártartomány
450 Ft - 338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    33.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    39.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 15.75 mm 1.30 Nmm

10415351

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    11.65 N
  • Terhelt hossz
    6.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 22.35 mm 0.86 Nmm

10418512

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    11.65 N
  • Terhelt hossz
    8.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 31.75 mm 0.60 Nmm

10335000


Készletszintek
28 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    11.65 N
  • Terhelt hossz
    12.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 10.7 mm 12.7 mm 5.95 Nmm

10437711

Ártartomány
474 Ft - 356 Ft

Készletszintek
185 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    39.59 N
  • Terhelt hossz
    6.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 22.35 mm 3.24 Nmm

10424407

Ártartomány
474 Ft - 356 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    39.59 N
  • Terhelt hossz
    10.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 44.45 mm 1.63 Nmm

10437766

Ártartomány
474 Ft - 356 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    39.59 N
  • Terhelt hossz
    20.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 6.1 mm 19.1 mm 11.21 Nmm

10437551

Ártartomány
450 Ft - 338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    13.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 25.4 mm 8.41 Nmm

10437582

Ártartomány
450 Ft - 338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    16.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    17.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 38.1 mm 5.34 Nmm

10437629

Ártartomány
450 Ft - 338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    23.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    26.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 6.1 mm 63.5 mm 3.20 Nmm

10437650

Ártartomány
450 Ft - 338 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    36.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    64.01 N
  • Terhelt hossz
    43.5 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    6.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 17.53 mm 1.17 Nmm

10422885

Ártartomány
463 Ft - 348 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    11.65 N
  • Terhelt hossz
    7.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 23.88 mm 0.81 Nmm

10437674

Ártartomány
467 Ft - 351 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    11.65 N
  • Terhelt hossz
    9.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 38.1 mm 0.49 Nmm

10437681

Ártartomány
463 Ft - 348 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    11.65 N
  • Terhelt hossz
    14.3 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 10.7 mm 12.7 mm 13.38 Nmm

10415801

Ártartomány
478 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    63.03 N
  • Terhelt hossz
    8.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 25.4 mm 5.94 Nmm

10437797

Ártartomány
478 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    63.03 N
  • Terhelt hossz
    14.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 50.8 mm 2.80 Nmm

10437827

Ártartomány
478 Ft - 359 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    19.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    63.03 N
  • Terhelt hossz
    28.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 4.6 mm 9.65 mm 1.63 Nmm

10416914

Ártartomány
502 Ft - 377 Ft

Készletszintek
30 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    4.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 15.75 mm 0.89 Nmm

10437445

Ártartomány
507 Ft - 381 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    7.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm
Nyomórugó 4.6 mm 25.4 mm 0.56 Nmm

10422274

Ártartomány
507 Ft - 381 Ft

Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    7.83 N
  • Terhelt hossz
    11.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    120 °C
  • Külső átmérő
    4.6 mm