Menü Keresés

Compression Springs

Raktáron

Compression springs, also known as coil springs, are designed to store energy when compressed and then release it when expanded. Their key qualities are their spring rate, which quantifies the force necessary to compress the spring a certain distance, and their solid height, the lowest height to which the spring can be crushed.

Key Factors to consider when choosing a spring for an application include Spring Material and the Working Environment, Spring Dimensions in both compressed and non-compressed states, Max. Load and Deflection.

It is available in both Music Wire material, which is ideal for temperatures between -30 C and +120 C and for use in dry environments, and stainless Steel material, which is ideal for temperatures between -200 C and +250 C and for use in both dry and humid or wet environments. Widely used across various industries to provide effects such as suspension, shock absorbtion and enabling push-to-open functionality. Anyag: Rozsdamentes acél, Szénacél Sorozat szám:

Árajánlat kérése

Amennyiben nagy mennyiségű és egyedi termékekről van szó, helyezze őket a kosárba, majd kattintson a „Kérjen árajánlatot” gombra, vagylépjen kapcsolatba velünkés mi egy munkanapon belül válaszolunk.

Szűrő vagy keresési változatok

Használja az alábbi szűrőket vagy keresést, hogy megtalálja, amit keres

Angolszász méret
Metrikus
Elrejtés Megjelenítés Szűrők
Kevesebb szűrő megjelenítése Több szűrő megjelenítése
341 találat
Termék SKU-információk
Essentra cikkszám Ártartomány Elérhetőség Rugósebesség Teljes hossz Teher a terhelési hosszon Drótátmérő Hozzávetőleges teljes magasság Külső átmérő Teljes anyag Megveszem
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.43 Nmm
69.85 mm
106.42 N
2.1 mm
26.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
34.80 Nmm
19.1 mm
167.96 N
2.4 mm
12.5 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
897,6527 Ft - 975,9723 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
2.66 Nmm
88.9 mm
106.42 N
2.1 mm
32.9 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
24.04 Nmm
25.4 mm
167.96 N
2.4 mm
14.8 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
10.75 Nmm
50.8 mm
167.96 N
2.4 mm
24.0 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.91 Nmm
76.2 mm
167.96 N
2.4 mm
33.2 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
1.120,5572 Ft - 1.216,9518 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
5.11 Nmm
101.6 mm
167.96 N
2.4 mm
42.4 mm
18.3 mm
302 Rozsdamentes acél
430,248 Ft - 572,6601 Ft 540 Raktáron
2.70 Nmm
22.35 mm
32.98 N
1.1 mm
7.1 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
434,4251 Ft - 578,2199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.36 Nmm
44.45 mm
32.98 N
1.1 mm
12.7 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
434,4251 Ft - 578,2199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
11.15 Nmm
12.7 mm
52.50 N
1.3 mm
7.2 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
434,4251 Ft - 578,2199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
4.95 Nmm
25.4 mm
52.50 N
1.3 mm
11.3 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
421,9493 Ft - 561,6145 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.89 Nmm
19.1 mm
9.70 N
0.7 mm
3.6 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.60 Nmm
25.4 mm
9.70 N
0.7 mm
4.6 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
421,9493 Ft - 561,6145 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.35 Nmm
44.45 mm
9.70 N
0.7 mm
6.9 mm
9.1 mm
302 Rozsdamentes acél
10 Raktáron
4.08 Nmm
15.75 mm
32.98 N
1.1 mm
5.4 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
434,4251 Ft - 578,2199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.90 Nmm
31.75 mm
32.98 N
1.1 mm
9.2 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
434,4251 Ft - 578,2199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
1.12 Nmm
57.15 mm
32.98 N
1.1 mm
15.0 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
434,4251 Ft - 578,2199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
6.84 Nmm
19.1 mm
52.50 N
1.3 mm
9.2 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
434,4251 Ft - 578,2199 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
3.17 Nmm
38.1 mm
52.50 N
1.3 mm
15.4 mm
10.7 mm
302 Rozsdamentes acél
443,636 Ft - 590,4796 Ft Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
0.69 Nmm
76.2 mm
28.91 N
1.1 mm
15.3 mm
12.2 mm
302 Rozsdamentes acél
  • / 18
Nyomórugó 18.3 mm 69.85 mm 3.43 Nmm

10437070

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    26.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    38.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 19.1 mm 34.80 Nmm

10445488

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.5 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    14.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 88.9 mm 2.66 Nmm

10437049

Ártartomány
975 Ft - 897 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    32.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    106.42 N
  • Terhelt hossz
    48.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 25.4 mm 24.04 Nmm

10234457

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    14.8 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    18.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 50.8 mm 10.75 Nmm

10635087

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    24.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    35.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 76.2 mm 6.91 Nmm

10638118

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    33.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    51.9 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 18.3 mm 101.6 mm 5.11 Nmm

10234471

Ártartomány
1.216 Ft - 1.120 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    42.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    167.96 N
  • Terhelt hossz
    68.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    18.3 mm
Nyomórugó 10.7 mm 22.35 mm 2.70 Nmm

10412244

Ártartomány
572 Ft - 430 Ft

Készletszintek
540 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.1 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    10.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 44.45 mm 1.36 Nmm

10234396

Ártartomány
578 Ft - 434 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    12.7 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    20.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 12.7 mm 11.15 Nmm

10438831

Ártartomány
578 Ft - 434 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    7.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    52.50 N
  • Terhelt hossz
    8.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 25.4 mm 4.95 Nmm

10438879

Ártartomány
578 Ft - 434 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    11.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    52.50 N
  • Terhelt hossz
    14.8 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 9.1 mm 19.1 mm 0.89 Nmm

10438756

Ártartomány
561 Ft - 421 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    3.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    8.2 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 25.4 mm 0.60 Nmm

10335079


Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    4.6 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    9.1 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 9.1 mm 44.45 mm 0.35 Nmm

10438794

Ártartomány
561 Ft - 421 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    6.9 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    9.70 N
  • Terhelt hossz
    16.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    9.1 mm
Nyomórugó 10.7 mm 15.75 mm 4.08 Nmm

10335093


Készletszintek
10 Raktáron
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    5.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    7.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 31.75 mm 1.90 Nmm

10438800

Ártartomány
578 Ft - 434 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    14.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 57.15 mm 1.12 Nmm

10413180

Ártartomány
578 Ft - 434 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.0 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    32.98 N
  • Terhelt hossz
    27.7 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 19.1 mm 6.84 Nmm

10438855

Ártartomány
578 Ft - 434 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    9.2 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    52.50 N
  • Terhelt hossz
    11.4 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 10.7 mm 38.1 mm 3.17 Nmm

10422243

Ártartomány
578 Ft - 434 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.4 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    52.50 N
  • Terhelt hossz
    21.6 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    10.7 mm
Nyomórugó 12.2 mm 76.2 mm 0.69 Nmm

10423875

Ártartomány
590 Ft - 443 Ft

Készletszintek
Ellenőrrize a Gyártási és Szállítási időt Ide kattintva
Tulajdonságok
  • Hozzávetőleges teljes magasság
    15.3 mm
  • Teher a terhelési hosszon
    28.91 N
  • Terhelt hossz
    34.0 mm
  • Maximális alkalmazhatósági hőmérséklet
    230 °C
  • Külső átmérő
    12.2 mm